Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC320G2T04
- T320
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 120 mm |
| A1 - Ancho de la ranura de guiado | 35 mm |
| A2 | 75 mm |
| B - Ancho anillo interior | 108 mm |
| d - Diámetro eje | 100 mm |
| G - Engrasador | M10x1 |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 290 mm |
| H1 - Distancia entre las ranuras del guiado | 260 mm |
| H2 - Altura / Ancho alojamiento | 175 mm |
| L - Largo del alojamiento | 345 mm |
| L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento | 210 mm |
| L2 - Espesor de extremo de la brida | 34 mm |
| L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado | 200 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 59 mm |
| N1 - Largo muesca de fijación | 48 mm |
| N2 - Altura muesca de fijación | 115 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 42 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 171,6 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 140 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -40 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 30,6 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 75 N-m |