Rodamientos insertos

UCX07G2 - SNR

UCX07G2

Diámetro exterior esférico,fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior49,2 mm
C - Ancho anillo exterior21 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación6,3 mm
d - Diámetro eje35 mm
D - Diámetro exterior AE80 mm
G - Tamaño tuerca de partieM8x1
m - Distancia tuerca de apriete8 mm
r - Radio anillo interior1.2
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
f0 - Factor14.4
SW - Tamaño de la llave4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica29,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática18,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,75 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,676 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,324 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,276 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,638 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,408 Hz