Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos insertos
UCX09-28G2 - SNR
Diámetro exterior esférico,fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Ancho anillo interior
51,6 mm
C - Ancho anillo exterior
23 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación
6,5 mm
d - Diámetro eje
44,45 mm
D - Diámetro exterior AE
90 mm
G - Tamaño tuerca de partie
3/8-24UNF
m - Distancia tuerca de apriete
9 mm
r - Radio anillo interior
1.2
S - Distancia cara al centro del rodamiento
19 mm
f0 - Factor
14.4
SW - Tamaño de la llave
4,763 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
35,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática
23,2 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
0,95 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación
16,8 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
4,093 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
5,907 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
5,33 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)