Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos insertos
UCX13G2 - SNR
Diámetro exterior esférico,fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Ancho anillo interior
77,8 mm
C - Ancho anillo exterior
30 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación
9 mm
d - Diámetro eje
65 mm
D - Diámetro exterior AE
130 mm
G - Tamaño tuerca de partie
M12x1,25
m - Distancia tuerca de apriete
12 mm
r - Radio anillo interior
2
S - Distancia cara al centro del rodamiento
33,3 mm
f0 - Factor
14.7
SW - Tamaño de la llave
6 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
66 kN
C0 - Capacidad de carga estática
49,5 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
2,93 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación
33 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
4,563 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
6,437 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
5,699 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)