Rodamientos insertos

UCX15G2 - SNR

UCX15G2

Diámetro exterior esférico,fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior82,6 mm
C - Ancho anillo exterior33 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación10,3 mm
d - Diámetro eje75 mm
D - Diámetro exterior AE140 mm
G - Tamaño tuerca de partieM12x1,25
m - Distancia tuerca de apriete14 mm
r - Radio anillo interior2.5
S - Distancia cara al centro del rodamiento33,3 mm
f0 - Factor14.7
SW - Tamaño de la llave6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica72,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática54,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,2 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,134 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,866 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,601 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,801 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,413 Hz