Rodamientos insertos

UK210G2H-27 - SNR

UK210G2H-27

Diámetro exterior esférico, fijación por manguito cónico,junta de estanqueidad con arandela de obturación

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior31 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior55 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca12 mm
C - Ancho anillo exterior23 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación6,5 mm
d - Diámetro eje42,863 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito70 mm
D - Diámetro exterior AE90 mm
f0 - Factor14.4
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,99 kg
Referencia del manguitoH2310-27
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,093 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,907 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,33 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,665 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,409 Hz