Diámetro exterior esférico, fijación por manguito cónico,junta de estanqueidad con arandela de obturación
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Ancho anillo interior | 48 mm |
| B1 - Ancho total Anillo Interior | 86 mm |
| B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca | 18 mm |
| C - Ancho anillo exterior | 37 mm |
| C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación | 12 mm |
| d - Diámetro eje | 80 mm |
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 120 mm |
| D - Diámetro exterior AE | 160 mm |
| f0 - Factor | 14.4 |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 96 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 71,5 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 4,52 kg |
| Referencia del manguito | H2318 |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 4,111 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 5,889 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 5,446 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,723 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,411 Hz |