Rodamientos insertos

UK311G2H-31 - SNR

UK311G2H-31

Diámetro exterior esférico, fijación por manguito cónico,junta de estanqueidad con arandela de obturación

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior43 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior59 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca12,5 mm
C - Ancho anillo exterior34 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación10,6 mm
d - Diámetro eje49,213 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito75 mm
D - Diámetro exterior AE120 mm
f0 - Factor13
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica71,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática44,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,13 kg
Referencia del manguitoH2311-31
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,057 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,943 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,004 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,002 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,382 Hz