Rodamientos insertos

UK313G2H-35 - SNR

UK313G2H-35

Diámetro exterior esférico, fijación por manguito cónico,junta de estanqueidad con arandela de obturación

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior49 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior65 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca14 mm
C - Ancho anillo exterior38 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación12,1 mm
d - Diámetro eje55,563 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito85 mm
D - Diámetro exterior AE140 mm
f0 - Factor13.2
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica93,86 kN
C0 - Capacidad de carga estática60,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,3 kg
Referencia del manguitoH2313-35
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,071 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,929 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,072 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,036 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,384 Hz