Rodamientos insertos

UK316G2H-44 - SNR

UK316G2H-44

Diámetro exterior esférico, fijación por manguito cónico,junta de estanqueidad con arandela de obturación

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior55 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior78 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca17 mm
C - Ancho anillo exterior44 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación14,5 mm
d - Diámetro eje69,85 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito105 mm
D - Diámetro exterior AE170 mm
f0 - Factor13.2
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica122,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática86,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,6 kg
Referencia del manguitoH2316-44
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,086 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,914 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,146 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,073 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,386 Hz