Rodamientos insertos

UK317G2H - SNR

UK317G2H

Diámetro exterior esférico, fijación por manguito cónico,junta de estanqueidad con arandela de obturación

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior60 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior82 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca18 mm
C - Ancho anillo exterior46 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación15,5 mm
d - Diámetro eje75 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito110 mm
D - Diámetro exterior AE180 mm
f0 - Factor13.2
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica132,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática96,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,51 kg
Referencia del manguitoH2317
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,089 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,911 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,165 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,083 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,386 Hz