Diámetro exterior esférico con pasador, fijación por manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Ancho anillo interior | 98 mm |
| B1 - Ancho total Anillo Interior | 131 mm |
| B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca | 24 mm |
| C - Ancho anillo exterior | 72 mm |
| C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación | 25 mm |
| d - Diámetro eje | 125 mm |
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 180 mm |
| D - Diámetro exterior AE | 300 mm |
| f0 - Factor | 13.5 |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 275 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 272 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 28,5 kg |
| Referencia del manguito | H2328 |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 3,134 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 4,866 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 4,403 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,201 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,392 Hz |