Brida

UKF206-14H - SNR

UKF206-14H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento31 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida13 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje38,5 mm
B - Ancho anillo interior25 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior38 mm
d - Diámetro eje22,225 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito45 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento18 mm
G - EngrasadorM6x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación83 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento108 mm
N - Dimension agujero de fijación12 mm
s1 - Distancia entre tuerca20,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,19 kg
Referencia del manguitoH2306-14