• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UKF217-48H - SNR

UKF217-48H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento63 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida24 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje76 mm
B - Ancho anillo interior44 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior82 mm
d - Diámetro eje76,2 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito110 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento36 mm
G - EngrasadorM10x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación175 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento220 mm
N - Dimension agujero de fijación23 mm
s1 - Distancia entre tuerca40 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica83,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática63,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso9 kg
Referencia del manguitoH2317-48