• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UKF315H - SNR

UKF315H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento66 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida25 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje81,5 mm
B - Ancho anillo interior55 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior73 mm
d - Diámetro eje65 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito98 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento39 mm
G - EngrasadorM10x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación184 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento236 mm
N - Dimension agujero de fijación25 mm
s1 - Distancia entre tuerca42,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica113,36 kN
C0 - Capacidad de carga estática76,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso10,66 kg
Referencia del manguitoH2315