Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UKF326H - SNR

UKF326H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento115 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida45 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje133 mm
B - Ancho anillo interior90 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior121 mm
d - Diámetro eje115 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito165 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento65 mm
G - EngrasadorM10x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación320 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento410 mm
N - Dimension agujero de fijación41 mm
s1 - Distancia entre tuerca68 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica252 kN
C0 - Capacidad de carga estática242 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso63,4 kg
Referencia del manguitoH2326