• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UKFCE210-26H - SNR

UKFCE210-26H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento25,5 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida13 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje26,5 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán3 mm
B - Ancho anillo interior31 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior55 mm
d - Diámetro eje41,275 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito70 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento-1 mm
G - EngrasadorM8x1
H3 - Diámetro de centrado110 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación135 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento165 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
s1 - Distancia entre tuerca27,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,4 kg
Referencia del manguitoH2310-26