• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UKFCE216-44H - SNR

UKFCE216-44H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento33 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida18,5 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje41 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán6 mm
B - Ancho anillo interior44 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior78 mm
d - Diámetro eje69,85 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito105 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento2 mm
G - EngrasadorR1/8"
H3 - Diámetro de centrado160 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación184 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento220 mm
N - Dimension agujero de fijación18 mm
s1 - Distancia entre tuerca39 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica72,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática54,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,95 kg
Referencia del manguitoH2316-44