Brida

UKFE213-36H - SNR

UKFE213-36H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación.

Variación del dibujo: para algunos tamaños, el rodamiento inserto puede sobresalir de la superficie de montaje de la carcasa.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento56 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida18 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje70 mm
B - Ancho anillo interior36 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior65 mm
d - Diámetro eje57,15 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito85 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento38 mm
G - EngrasadorR1/8"
J - Distancia entre los agujeros de fijación150 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento188 mm
N - Dimension agujero de fijación18 mm
s1 - Distancia entre tuerca32 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica57,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática40 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,49 kg
Referencia del manguitoH2313-36