UKFL208-20H - SNR

UKFL208-20H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento36 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida14 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje45,5 mm
B - Ancho anillo interior29 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior46 mm
d - Diámetro eje31,75 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito58 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento21 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto175 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación144 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento100 mm
N - Dimension agujero de fijación16 mm
s1 - Distancia entre tuerca24,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica29,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática18,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,6 kg
Referencia del manguitoH2308-20