UKFL215-40H - SNR

UKFL215-40H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento55 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida22 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje69,5 mm
B - Ancho anillo interior41 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior73 mm
d - Diámetro eje63,5 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito98 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento34 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto275 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación225 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento164 mm
N - Dimension agujero de fijación23 mm
s1 - Distancia entre tuerca35,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica66 kN
C0 - Capacidad de carga estática49,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,97 kg
Referencia del manguitoH2315-40