Brida

UKFL217-48H - SNR

UKFL217-48H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento63 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida22 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje76 mm
B - Ancho anillo interior44 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior82 mm
d - Diámetro eje76,2 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito110 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento36 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto305 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación248 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento190 mm
N - Dimension agujero de fijación25 mm
s1 - Distancia entre tuerca40 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica83,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática63,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso8,8 kg
Referencia del manguitoH2317-48