Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UK326G2H
- FL326
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Altura del alojamiento | 115 mm |
| A1 - Altura de la base / altura de la brida | 50 mm |
| A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 133 mm |
| B - Ancho anillo interior | 90 mm |
| B1 - Ancho total Anillo Interior | 121 mm |
| d - Diámetro eje | 115 mm |
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 165 mm |
| e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 65 mm |
| G - Engrasador | M10x1 |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 550 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 460 mm |
| L - Largo / diámetro del alojamiento | 360 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 47 mm |
| s1 - Distancia entre tuerca | 68 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 252 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 242 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 56,34 kg |
| Referencia del manguito | H2326 |