UKFLE215-40H - SNR

UKFLE215-40H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación.

Variación del dibujo: para algunos tamaños, el rodamiento inserto puede sobresalir de la superficie de montaje de la carcasa.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento57 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida18 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje73,5 mm
B - Ancho anillo interior41 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior73 mm
d - Diámetro eje63,5 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito98 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento38 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto258 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación216 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento160 mm
N - Dimension agujero de fijación21 mm
s1 - Distancia entre tuerca35,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica66 kN
C0 - Capacidad de carga estática49,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,81 kg
Referencia del manguitoH2315-40