• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UKFS322H - SNR

UKFS322H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento96 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida35 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje96 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje71 mm
B - Ancho anillo interior80 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior105 mm
d - Diámetro eje100 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito145 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento35 mm
G - EngrasadorM10x1
H3 - Diámetro de centrado300 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación266 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento340 mm
N - Dimension agujero de fijación41 mm
s1 - Distancia entre tuerca61 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica205 kN
C0 - Capacidad de carga estática178 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso38,9 kg
Referencia del manguitoH2322