• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UKP206D1;H2306X - NTN

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • UK206D1;H2306X
  • P206D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Ancho del alojamiento48 mm
Insert - total width (B1)38 mm
Bore dia. (shaft diameter)25
h - Altura del centro del rodamiento42,9 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento17 mm
H2 - Altura del alojamiento83 mm
Distance of attachment bolt holes (J)121 mm
L - Largo del alojamiento165 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento54 mm
u - Ancho agujero de fijación17 mm
N1 - Largo del agujero de montaje20 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Peso1,4 kg