Brida

UKP216-44H - SNR

UKP216-44H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento78 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento51 mm
B - Ancho anillo interior44 mm
d - Diámetro eje69,85 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito105 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento88,9 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento30 mm
H2 - Altura del alojamiento175 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación232 mm
L - Largo del alojamiento292 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento91 mm
N - Dimension agujero de fijación25 mm
N1 - Largo del agujero de montaje31 mm
s1 - Distancia entre tuerca39 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica72,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática54,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso9,36 kg
Referencia del manguitoH2316-44