Brida

UKP310-28H - SNR

UKP310-28H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento75 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento48 mm
B - Ancho anillo interior40 mm
d - Diámetro eje44,45 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito70 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento75 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento27 mm
H2 - Altura del alojamiento143 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación212 mm
L - Largo del alojamiento275 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento75 mm
N - Dimension agujero de fijación20 mm
N1 - Largo del agujero de montaje35 mm
s1 - Distancia entre tuerca32 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica62 kN
C0 - Capacidad de carga estática37,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,2 kg
Referencia del manguitoH2310-28