Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UK316G2H
- P316
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 110 mm |
| A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento | 66 mm |
| B - Ancho anillo interior | 55 mm |
| d - Diámetro eje | 70 mm |
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 105 mm |
| G - Engrasador | M10x1 |
| H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento | 106 mm |
| H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 40 mm |
| H2 - Altura del alojamiento | 210 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 300 mm |
| L - Largo del alojamiento | 400 mm |
| L1 - Largo del respaldo del alojamiento | 110 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 27 mm |
| N1 - Largo del agujero de montaje | 40 mm |
| s1 - Distancia entre tuerca | 44,5 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 122,85 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 86,5 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 18,89 kg |
| Referencia del manguito | H2316 |