Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UK319G2H
- P319
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 120 mm |
| A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento | 75 mm |
| B - Ancho anillo interior | 66 mm |
| d - Diámetro eje | 85 mm |
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 125 mm |
| G - Engrasador | M10x1 |
| H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento | 125 mm |
| H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 45 mm |
| H2 - Altura del alojamiento | 250 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 360 mm |
| L - Largo del alojamiento | 470 mm |
| L1 - Largo del respaldo del alojamiento | 125 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 36 mm |
| N1 - Largo del agujero de montaje | 50 mm |
| s1 - Distancia entre tuerca | 52 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 156 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 122 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 30,1 kg |
| Referencia del manguito | H2319 |