• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UKT213-35H+WB - SNR

UKT213-35H+WB

Cuerpo de fundición con bastidor tensor, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento65 mm
A5 - Altura total - cuadro + inserto70 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior65 mm
d - Diámetro eje55,563 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito85 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento38 mm
G1 - Tamaño del roscadoTR 30x6
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto322 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación260 mm
L - Largo del alojamiento606 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento144 mm
L4 - Longitud total - chasis tensor + tuerca699 mm
m - Distancia entre los agujeros de montaje260 mm
m1 - Distancia entre agujeros de montaje22 mm
N - Dimension agujero de fijación15
P - Distancia máx de movimiento300 mm
s1 - Distancia entre tuerca32 mm
SW - Tamaño de la llave19 mm
T - Espesor6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica57,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática40 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso21,71 kg
Referencia del manguitoH2313-35