Diámetro exterior esférico, fijación por tornillo, junta de un labio
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Ancho anillo interior | 34 mm |
| C - Ancho anillo exterior | 18 mm |
| C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación | 6,2 mm |
| d - Diámetro eje | 38,1 mm |
| D - Diámetro exterior AE | 80 mm |
| G - Tamaño tuerca de partie | 5/16-24UNF |
| m - Distancia tuerca de apriete | 7 mm |
| r - Radio anillo interior | 1.1 |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 9 mm |
| f0 - Factor | 14 |
| SW - Tamaño de la llave | 3,969 mm |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 29,6 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 18,2 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,6 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 8 N-m |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 3,607 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 5,393 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 4,841 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,42 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,401 Hz |