Rodamientos insertos

US212G2 - SNR

US212G2

Diámetro exterior esférico, fijación por tornillo, junta de un labio

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior53,7 mm
C - Ancho anillo exterior24 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación8 mm
d - Diámetro eje60 mm
D - Diámetro exterior AE110 mm
G - Tamaño tuerca de partieM10x1,25
m - Distancia tuerca de apriete9,8 mm
r - Radio anillo interior1.1
S - Distancia cara al centro del rodamiento14,9 mm
f0 - Factor14.2
SW - Tamaño de la llave5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica52,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática32,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,3 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,066 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,934 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,168 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,584 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,407 Hz