USEHE207T04 - SNR

USEHE207T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento32 mm
A240 mm
B - Ancho anillo interior32 mm
d - Diámetro eje35 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje24 mm
G - EngrasadorR1/8"
G1 - Tamaño del roscadoM24
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto90 mm
L - Largo del alojamiento122 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento76 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado40 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento8,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,12 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m