• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USFC212T04CC - SNR

USFC212T04CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura.

En este dibujo, los soportes autoalineantes se presentan con una tapa abierta. El producto que ha elegido está equipado con una tapa cerrada.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento48 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida15 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje55,8 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje36 mm
B - Ancho anillo interior53,7 mm
d - Diámetro eje60 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa120 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento17 mm
G - EngrasadorM6x1
H3 - Diámetro de centrado135 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación160 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento195 mm
N - Dimension agujero de fijación19 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento14,9 mm
Width over covers73,1 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica52,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática32,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,817 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m