• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USFCE206-18 - SNR

USFCE206-18

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento21 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida9,5 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje20 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán2 mm
B - Ancho anillo interior30 mm
d - Diámetro eje28,575 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento-2 mm
G - EngrasadorM6x1
H3 - Diámetro de centrado80 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación100 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento125 mm
N - Dimension agujero de fijación11,5 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento8 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,95 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m