• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USFCE211-35 - SNR

USFCE211-35

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento27,5 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida15 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje33,5 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán3 mm
B - Ancho anillo interior45,3 mm
d - Diámetro eje55,563 mm
G - EngrasadorM6x1
H3 - Diámetro de centrado125 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación150 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento185 mm
N - Dimension agujero de fijación18 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento11,8 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica43,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática29,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,06 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m