Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USFE201T04 - SNR

USFE201T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento31 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida9,5 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje33 mm
B - Ancho anillo interior22 mm
d - Diámetro eje12 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento17 mm
G - EngrasadorM6x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación54 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento76 mm
N - Dimension agujero de fijación11,5 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica9,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,78 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,43 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,5 N-m