Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura.
En este dibujo, los soportes autoalineantes se presentan con una tapa abierta. El producto que ha elegido está equipado con una tapa cerrada.
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- US208-24G2T04
- SCC208
- FE208N
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Altura del alojamiento | 39,5 mm |
| A1 - Altura de la base / altura de la brida | 13 mm |
| A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 49 mm |
| B - Ancho anillo interior | 34 mm |
| d - Diámetro eje | 38,1 mm |
| Dz - Diámetro exterior de la tapa | 88 mm |
| e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 24 mm |
| G - Engrasador | R1/8" |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 101,5 mm |
| L - Largo / diámetro del alojamiento | 130 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 14 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 9 mm |
| Width over covers | 58,4 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 29,6 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 18,2 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -40 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 2,078 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 8 N-m |