USFE209-28T20CC - SNR

USFE209-28T20CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura.

En este dibujo, los soportes autoalineantes se presentan con una tapa abierta. El producto que ha elegido está equipado con una tapa cerrada.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento40 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida13 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje55 mm
B - Ancho anillo interior41,2 mm
d - Diámetro eje44,45 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa95 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento24 mm
G - EngrasadorR1/8"
J - Distancia entre los agujeros de fijación105 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento137 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento10,2 mm
Width over covers58,4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,27 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m