USFE211T04CO - SNR

USFE211T04CO

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento48,5 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida15 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje64,5 mm
B - Ancho anillo interior45,3 mm
d - Diámetro eje55 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa110 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento31 mm
G - EngrasadorR1/8"
J - Distancia entre los agujeros de fijación130 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento162 mm
N - Dimension agujero de fijación18 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento11,8 mm
Width over covers68,6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica43,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática29,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,701 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m