USFL202-10CC - SNR

USFL202-10CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio.

En este dibujo, los soportes autoalineantes se presentan con una tapa abierta. El producto que ha elegido está equipado con una tapa cerrada.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento25,5 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida11 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje31 mm
B - Ancho anillo interior22 mm
d - Diámetro eje15,875 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa46 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento15 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto99 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación76,5 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento57 mm
N - Dimension agujero de fijación12 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento6 mm
Width over covers36,8 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica9,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,78 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,35 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,2 N-m