Brida

USFL205T20CO - SNR

USFL205T20CO

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento27 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida13 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje35,5 mm
B - Ancho anillo interior27 mm
d - Diámetro eje25 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa60 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento16 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto130 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación99 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento68 mm
N - Dimension agujero de fijación16 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento7,5 mm
Width over covers39,6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,604 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m