USFL206-19T20 - SNR

USFL206-19T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento31 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida13 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje40 mm
B - Ancho anillo interior30 mm
d - Diámetro eje30,163 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento18 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto148 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación117 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento80 mm
N - Dimension agujero de fijación16 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento8 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,82 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m