USFLZ206-18 - SNR

USFLZ206-18

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento30 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida12 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje39 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje27 mm
B - Ancho anillo interior30 mm
d - Diámetro eje28,575 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento17 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto142 mm
H3 - Diámetro de centrado80 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación116,5 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento83 mm
N - Dimension agujero de fijación11,5 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento8 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,88 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m