Brida

USPA206NT04 - SNR

USPA206NT04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento48 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento25 mm
B - Ancho anillo interior30 mm
d - Diámetro eje30 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje18 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento42,9 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento13 mm
H2 - Altura del alojamiento84 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación66 mm
L - Largo del alojamiento94 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento30 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM14
S - Distancia cara al centro del rodamiento8 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,97 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m