USPA209-26CO - SNR

USPA209-26CO

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio.

En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento60 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento32 mm
B - Ancho anillo interior41,2 mm
d - Diámetro eje41,275 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa95 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje25 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento54,2 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento13 mm
H2 - Altura del alojamiento108 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación90 mm
L - Largo del alojamiento120 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento42 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM14
S - Distancia cara al centro del rodamiento10,2 mm
Width over covers70,2 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,312 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m