Brida

USPA210-31T20 - SNR

USPA210-31T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento60 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento32 mm
B - Ancho anillo interior43,5 mm
d - Diámetro eje49,213 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje25 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento57,2 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento14 mm
H2 - Altura del alojamiento116 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación94 mm
L - Largo del alojamiento130 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento35 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM16
S - Distancia cara al centro del rodamiento10,9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,58 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m