USPA212-39CO - SNR

USPA212-39CO

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio.

En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento68 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento36 mm
B - Ancho anillo interior53,7 mm
d - Diámetro eje61,913 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa120 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje25 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento69,9 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento15 mm
H2 - Altura del alojamiento138 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación114 mm
L - Largo del alojamiento150 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento52 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM16
S - Distancia cara al centro del rodamiento14,9 mm
Width over covers90 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica52,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática32,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,026 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m