• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USPAE211-35T20CO - SNR

USPAE211-35T20CO

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura.

En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento60 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento35 mm
B - Ancho anillo interior45,3 mm
d - Diámetro eje55,563 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa110 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje20 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento64 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento16 mm
H2 - Altura del alojamiento125 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación118 mm
L - Largo del alojamiento150 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento32 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM16
S - Distancia cara al centro del rodamiento11,8 mm
Width over covers77,7 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica43,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática29,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,192 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m